Publiko produktet
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 / 5 yıldız3.7(6 incelemeler)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Özellikler
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T2520_CEM_Niessen
    • Ürün ailesiCEM
    • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
    • Yayınlanma tarihi2020-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)154
    • Genişlik (mm)319
    • Derinlik (mm)62
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC002759
    • ETIM AdıDesk connecting unit
    • OmniClass numarası23-35 27 00
    • OmniClass başlığıElectrical Terminals