Publiko produktet
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
Folding flush workstation box 6 modules
Özellikler
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T2530_CEM_Niessen
  • Ürün ailesiCEM
  • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
  • Yayınlanma tarihi2020-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)154
  • Genişlik (mm)409
  • Derinlik (mm)62
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
  • IFC sınıflandırmasıÇıkış
  • ETIM KoduEC002759
  • ETIM AdıDesk connecting unit
  • OmniClass numarası23-35 27 00
  • OmniClass başlığıElectrical Terminals