Publiko produktet
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    Özellikler
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ID1
    • Ürün ailesiInternal partitions
    • Ürün grubuRemovable partitions
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3300
    • Derinlik (mm)21
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika