Publiko produktet
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    Özellikler
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Aliro-Hand-Towel-Rail
    • Ürün ailesiHand Towel Rails
    • Ürün grubuAliro
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)402
    • Derinlik (mm)87
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 316
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)2.16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars