Publiko produktet
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.aliro-mirror-1000x625mm
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuABI
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)625
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 304
    • İkincil malzemeMirror Glass
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors