Publiko produktet
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Özellikler
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Aliro-Round-Hand-Shower-Set
    • Ürün ailesiShower Sets
    • Ürün grubuAliro
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)936.4
    • Genişlik (mm)87.5
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 316
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.96
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures