Publiko produktet
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 / 5 yıldız5.0(7 incelemeler)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asher-back-to-wall-toilet-suite
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuAsher
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)835
    • Genişlik (mm)380
    • Derinlik (mm)685
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)54.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets