Publiko produktet
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 / 5 yıldız3.0(7 incelemeler)

    The Asher Wall-Hung Toilet Pan is the perfect solution to your bathroom or powder room. It has a rimless bowl that ensures easier, more economical cleaning thanks to a direct flush system, while its wall mounted solution contributes to its enhanced hygienic qualities too.

    Please Note:

    – It is recommended that the Asher be paired with our ABI Wall-Hung Toilet Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asher-wall-hung-toilet-pan
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuAsher
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)362
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)555
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • İkincil malzemePE/PP
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets