Publiko produktet
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.avi-pop-up-waste
    • Ürün ailesiWastes
    • Ürün grubuAvi
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)63
    • Derinlik (mm)63
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink wastes
    • OmniClass numarası23-21 43 23
    • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles