Publiko produktet
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Created for compact bathrooms and powder rooms, the Capri Mini Wall-Mounted Basin maximises function within a small space. The wall-hung style frees up the area beneath the sink, giving the impression of more room.

    Designed for use with a basin-mounted tap, the bowl and surrounds cover up any unsightly plumbing to create a compact and sleek look. Its solid surface construction is easy to clean and maintain, while the matte white finish can be paired with any design scheme.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.capri-mini-wall-mounted-basin
    • Ürün ailesiWall Mount Basins
    • Ürün grubuCapri
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)185
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)9.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks