Publiko produktet
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.delta-toilet-button-glass
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuDelta
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)165
    • Genişlik (mm)245
    • Derinlik (mm)9
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.77
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cistern fittings
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties