Publiko produktet
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.imes-half-moon-entry-door-pull
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuImes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)285
    • Genişlik (mm)140
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 316
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 açıklamasıPull handles
    • OmniClass numarası23-17 19 11
    • OmniClass başlığıHardware for Doors