Publiko produktet
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    The Kingsley Basin Mixer instantly enhances smaller bathrooms with its compact yet sleek spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability.

    Our superior product has been specially designed to complement the refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kingsley-basin-mixer
    • Ürün ailesiBasin Mixers
    • Ürün grubuKingsley
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)188
    • Genişlik (mm)62
    • Derinlik (mm)151
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)1.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıFlow Controller
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 15 11
    • OmniClass başlığıSink Cartridge Faucets