Publiko produktet
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kolton-door-stop
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuKolton
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)51.5
    • Derinlik (mm)51.5
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 304
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.26
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
    • OmniClass numarası23-21 19 17 13
    • OmniClass başlığıCasework Component Hardware