Publiko produktet
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    The Modi Adjustable Towel Rail is a wall-mounted towel rail with adjustable fixing collars, allowing for maximum customisation and design flexibility.

    As with the Modi Adjustable range, this towel rail can be adjusted to attain the perfect length for your space, making it an excellent choice for both retrofit or new installations.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.modi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuModi
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)16
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)62
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)1.14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars