Publiko produktet
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Small Knob brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each knob features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.pedra-small-knob-20mm
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuPedra
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)20
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemeTaş
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
    • OmniClass numarası23-21 19 17 13
    • OmniClass başlığıCasework Component Hardware