Publiko produktet
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm

    Round Mirror 800mm

    Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 800 is the perfect design accompaniment for any room in the house.

    Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.round-mirror-800mm
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuABI
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 304
    • İkincil malzemeMirror Glass
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)11.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors