Publiko produktet
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    The Samira Wall-Mounted Basin is a compact and stylish rectangular sink.

    The wall-mounted basin is designed with the bowl on the left and storage on the right.

    The basin’s sleek matte finish is a perfect touch of luxury for your smaller bathrooms.

    Constructed using a Solid Surface material, the Samira Basin is built to be easily maintainable so that it continues looking brand new for many years to come.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.samira-wall-mounted-basin
    • Ürün ailesiWall Mount Basins
    • Ürün grubuSamira
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks