Publiko produktet
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator

    Toilet Lock Indicator

    Constructed from 304 stainless steel, our Toilet Lock Indicator is specifically designed for commercial use, such as public restroom cubicles.

    It features an extended pin lock and a coin-open option for emergency opening reassurance.

    Our Toilet Lock Indicator is available in brushed copper, brushed gunmetal, brushed brass, and stainless steel to match your existing ABI Interiors fixtures.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.toilet-lock-indicator
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuABI
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)95
    • Genişlik (mm)53
    • Derinlik (mm)79
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 304
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
    • OmniClass numarası23-17 19 11 19
    • OmniClass başlığıDoor Closing Hardware