Publiko produktet
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.violet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Ürün ailesiBaths
    • Ürün grubuViolet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)1650
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)100
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs