Publiko produktet
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
    Abstracta

    Alumi floor w806

    Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.alumi_floor_w806
    • Ürün ailesiAcoustic
    • Ürün grubuAlumi
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-09
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)63
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Okyanusya Afrika