Publiko produktet
Stitch floor 1310x1540x85
Stitch floor 1310x1540x85
    Abstracta

    Stitch floor 1310x1540x85

    Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.stitch_floor_1310x1540x85
    • Ürün ailesiAcoustic
    • Ürün grubuStitch
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-08-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1543
    • Genişlik (mm)1310
    • Derinlik (mm)88
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Okyanusya Afrika