Publiko produktet
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 / 5 yıldız4.0(8 incelemeler)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.triline_wall
    • Ürün ailesiAcoustic
    • Ürün grubuTriline wall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)95
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Okyanusya Afrika