Publiko produktet
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.zen-pod-advanced-small
    • Ürün ailesiAcoustic
    • Ürün grubuZen Pod
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2310
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis kabini
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-19 31 21 11
    • OmniClass başlığıPlant Office Shelters and Booths

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Okyanusya Afrika