Publiko produktet
Zen Pod Advanced XL
Abstracta

Zen Pod Advanced XL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Zen-Pod-Advanced-XL
  • Ürün ailesiAcoustic
  • Ürün grubuZen Pod
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2320
  • Genişlik (mm)3410
  • Derinlik (mm)2310
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis kabini
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-19 31 21 11
  • OmniClass başlığıPlant Office Shelters and Booths

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Okyanusya Afrika