Publiko produktet
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

ADA acrylic shower pan with inside dimensions of 60" by 30", designed to meet ADA requirements. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, durable acrylic construction, made in the USA.

Özellikler
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Ürün ailesiShower Pans
  • Ürün grubuADA Shower Bases
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays