Publiko produktet
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    Freedom ADA roll-in shower pan with center drain for straightforward plumbing alignment. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, 60" x 30" inside dimensions, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Özellikler
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 32 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant inside dimension 60” x 30”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-CENTER-Drain-APF6232BFPANC
    • Ürün ailesiShower Pans
    • Ürün grubuADA Shower Bases
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-18
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar