Publiko produktet
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Özellikler
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ACH27
    • Ürün ailesiSandwich panel
    • Ürün grubuWall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)10
    • Genişlik (mm)1035
    İlgili
    • Ana malzemePoliüretan
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıPanels or paneling
    • UNSPSC kodu30161505
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Panels
    • OmniClass numarası23-13 35 21 19 15
    • OmniClass başlığıStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Afrika Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa Asya