Publiko produktet
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Özellikler
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ACHrooftile
    • Ürün ailesiSandwich panel
    • Ürün grubuRoof
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)1065
    İlgili
    • Ana malzemePoliüretan
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)5.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıPanels or paneling
    • UNSPSC kodu30161505
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Panels
    • OmniClass numarası23-13 35 21 19 15
    • OmniClass başlığıStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings

    Bölge bulunurluk durumu

    Afrika Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa Asya