Özgün ref.: | BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm |
---|---|
Marka: | Acquabella |
Ürün ailesi: | Base |
Ürün grubu: | Shower Trays |
İle (mm): | 800 |
Yükseklik (mm): | 1000 |
Derinlik (mm): | 26 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-04-10 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.acquabella.com/en/producto/base-slate/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.acquabella.com/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-INSTALACION-P... |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.acquabella.com/products_info/descargas/ACQUABELLA-BASE-SLATE-E... |
Teknik açıklama: | https://www.acquabella.com/products_info/descargas/ACQUABELLA-BASE-SLATE-E... |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/watch?v=ij-wRsuZAOE&list=PLFVaUCLNS19N_zUzeLcP4RBu... |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/acquabella/product/base_slate_shower_tray_1000x800mm
Ana malzeme: | Polyurethane |
---|---|
İkincil malzeme: | Polyurethane |
Tasarım yeri: | Spain |
Üretim yeri: | Spain |
Net Ağırlık (Kg): | 32.5 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Shower trays |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Sanitary ware |
UNSPSC kodu: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72143 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Tanım: | Shower trays |
NBS Reference Kod: | 35-06-84 |
NBS Reference Tanım: | Shower Trays |
OmniClass Numarası: | 23-31 15 11 |
OmniClass Başlığı: | Bath Shower Units |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 26 mm |
Integral Finish | Slate |
Material | polyurethane |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | polyurethane |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.