Publiko produktet
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
    Actiu
    Arşivlendi

    Uka 4 Legs

    Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Uka_4Legs
    • Ürün ailesiUka
    • Ürün grubuChair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-01-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)860
    • Genişlik (mm)430
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 açıklamasıOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Furniture
    • OmniClass numarası23-21 13 25
    • OmniClass başlığıOffice Equipment
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS