Publiko produktet
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    The TMW is a concealed frame access panel with integral wallboard bead and paintable door & frame lip will provide a seamless, built-in look for any wall or ceiling access door.
    Özellikler
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Activar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Ürün ailesiAccess Panels
    • Ürün grubuNon-Rated Access Panels
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 açıklamasıAccess panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Panels and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 29
    • OmniClass başlığıAccess Panels