Publiko produktet
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
Özellikler
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.td-5025-recessed-access-door
  • Ürün ailesiAccess Doors
  • Ürün grubuSpecialty
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Doors and Panels
  • OmniClass numarası23-17 11 27 13
  • OmniClass başlığıAccess Doors