Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
aeg/products/141766b3-2b66-42ee-8fba-57f1676c87a3
Ev
Kategoriler
Mutfak
Diğer aletler
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
AEG
Takip et
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
4.7
(10 incelemeler)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
İndir
Özellikler
Özellikler
LB4650WT 914600617
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
Ürün ailesi
Washer Dryer
Ürün grubu
Free Standing Washer Dryer
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-05-06
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
850
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
572
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washer-dryers/
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
69.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Diğer aletler
IFC sınıflandırması
Nesne
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_70_21
Uniclass 2015 açıklaması
Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 kodu
11 48 13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Commercial Dishwashers
OmniClass numarası
23-21 23 25
OmniClass başlığı
Residential Dishwashers
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Danimarka
Fransa
Hollanda
İspanya
Norveç
Portekiz
Benzer ürünler
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
İndir
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
İndir
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
İndir
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
İndir
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
İndir
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
İndir