Publiko produktet
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 / 5 yıldız4.7(21 incelemeler)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Özellikler
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Ürün ailesiWasher
  • Ürün grubuFree Standing Washer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)850
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)572
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)71.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Dishwashers
  • OmniClass numarası23-21 23 25
  • OmniClass başlığıResidential Dishwashers