Publiko produktet
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
Arşivlendi

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AMA
  • Ürün ailesiAir inlet
  • Ürün grubuAMA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)47
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)50
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePolistren (EPS)
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir exhausters
  • UNSPSC kodu40101502
  • Uniclass 2015 koduPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Terminal Units
  • OmniClass numarası23-33 41 17
  • OmniClass başlığıTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC