Publiko produktet
Okapy okienne A-EHA
AERECO Polska
Arşivlendi

Okapy okienne A-EHA

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AQ
  • Ürün ailesiCanopy and channel for inlet
  • Ürün grubuAQ
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)54
  • Genişlik (mm)490
  • Derinlik (mm)49
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)0.243
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir exhausters
  • UNSPSC kodu40101502
  • Uniclass 2015 koduPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Terminal Units
  • OmniClass numarası23-33 41 17
  • OmniClass başlığıTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC