Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
aereco-pl/products/15ed31c6-c62e-4387-b3f1-1ba890536f73
Ev
Kategoriler
HVAC
Mekanik Havalandırma
Jet Fan EGP.TUC/TRC
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
AERECO Polska
Takip et
Arşivlendi
Jet Fan EGP.TUC/TRC
3.4
(5 incelemeler)
EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
EGP-C
Ürün ailesi
Jet fan
Ürün grubu
EGP.T
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-12-18
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
405
Genişlik (mm)
1660
Derinlik (mm)
400
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.aereco.com.pl/product/egp-t/
Teknik açıklama
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/SYSTEM-EXIT_GP-AERECO.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Galvanize Çelik
Tasarım yeri
Polonya
Üretim yeri
Polonya
Ağırlık net (Kg)
67
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Mekanik Havalandırma
IFC sınıflandırması
Fan
UNSPSC adı
Fans
UNSPSC kodu
40101604
Uniclass 2015 kodu
Pr_65_67_29
Uniclass 2015 açıklaması
Fans
CSI MasterFormat 2014 kodu
23 82 23
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Unit Ventilators
OmniClass numarası
23-33 31 19
OmniClass başlığı
Fans
CSI UniFormat II kodu
D30
CSI UniFormat II başlığı
HVAC
Benzer ürünler
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
İndir
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
İndir
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
İndir
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
İndir
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
İndir
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
İndir