Publiko produktet
Exhaust fan VCR.HD
AERECO Polska
Arşivlendi

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VCR-HD
  • Ürün ailesiExhaust roof fan
  • Ürün grubuVCR.HD
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)280
  • Genişlik (mm)470
  • Derinlik (mm)415
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)11
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • IFC sınıflandırmasıFan
  • UNSPSC adıFans
  • UNSPSC kodu40101604
  • Uniclass 2015 koduPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 açıklamasıFans
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıUnit Ventilators
  • OmniClass numarası23-33 31 19
  • OmniClass başlığıFans
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC