Özgün ref.: | A-EHA |
---|---|
Marka: | AERECO Nordic Countries |
Ürün ailesi: | Canopy and channel for inlet |
Ürün grubu: | A-EHA |
İle (mm): | 420 |
Yükseklik (mm): | 54 |
Derinlik (mm): | 49 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-12-06 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN kodu: | 7340176400406 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/aereco-sc/product/a-eha
Ana malzeme: | PVC |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | France |
Üretim yeri: | France |
Net Ağırlık (Kg): | 0.216 |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - Mekanik Havalandırma |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Air Terminal |
UNSPSC adı: | Air exhausters |
UNSPSC kodu: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kod: | JU88 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Tanım: | Terminal units |
NBS Reference Kod: | 75-48-02 |
NBS Reference Tanım: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass Numarası: | 23-33 41 17 |
OmniClass Başlığı: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 49 mm |
Height | 54 mm |
Width | 420 mm |
BIMobject®