Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Canopy for inlet AC

Özgün ref.: AC
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Canopy and channel for inlet
Ürün grubu: AC
İle (mm): 399
Yükseklik (mm): 28.5
Derinlik (mm): 26.4
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Airflow controller canopy with insect grille


Ana malzeme: ABS
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 0.075

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mekanik Havalandırma
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 26.4 mm
Height 28.5 mm
Width 399 mm

BIMobject®