Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Canopy for inlet AP

Özgün ref.: AP
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Canopy and channel for inlet
Ürün grubu: AP
İle (mm): 400
Yükseklik (mm): 25
Derinlik (mm): 10
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Ana malzeme: PVC
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 0.03

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mekanik Havalandırma
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®