Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Exhaust unit BXC

Özgün ref.: BXC
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Exhaust unit
Ürün grubu: BXC
İle (mm): 174
Yükseklik (mm): 169
Derinlik (mm): 46
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Ana malzeme: Polystyrene (EPS)
İkincil malzeme: ABS
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 46
Height 169
Width 174

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.