Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Air inlet EAH²

Özgün ref.: EAH2
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Air inlet
Ürün grubu: EAH²
İle (mm): 330
Yükseklik (mm): 57
Derinlik (mm): 34
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


Ana malzeme: Polystyrene (EPS)
İkincil malzeme: ABS
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 0.156

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mekanik Havalandırma
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.