Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Air inlet EHA²

Özgün ref.: EHA2
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Air inlet
Ürün grubu: EHA²
İle (mm): 423
Yükseklik (mm): 54
Derinlik (mm): 59
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Ana malzeme: Polystyrene (EPS)
İkincil malzeme: ABS
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 0.271

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mekanik Havalandırma
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®