Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Air inlet EMM

Özgün ref.: EMM
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Air inlet
Ürün grubu: EMM
İle (mm): 402
Yükseklik (mm): 39.5
Derinlik (mm): 46
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Ana malzeme: Polystyrene (EPS)
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 0.17

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mekanik Havalandırma
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.