Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Exhaust unit GBP

Özgün ref.: GBP
Marka: AERECO Nordic Countries
Ürün ailesi: Exhaust unit
Ürün grubu: GBP
İle (mm): 169
Yükseklik (mm): 264
Derinlik (mm): 43
Yayınlanma tarihi: 2018-12-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Ana malzeme: Polystyrene (EPS)
İkincil malzeme: ABS
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air exhausters
UNSPSC kodu: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Tanım: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Tanım: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Tanım: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numarası: 23-33 41 17
OmniClass Başlığı: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

İsim Değer
Depth 43
Height 264
Width 169

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.