Model 2511A Threaded TESTanDRAIN® is a 300 PSI rated single-handle ball valve that was specifically designed to provide both the test function and the express drain function required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511A provides an alternate handle location from the Model 1011A for multi-directional installations. It features a tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, and a tapped port for system access. The Model 2511A has the added feature of a Model 7000 Pressure Relief Valve with drainage piping. It is designed to relieve excess pressure caused by surges or temperature changes while solving the difficult problem of providing the relief valve with a drainage-piping outlet. Model 2511A complies with the requirements of NFPA 13 which stipulates a pressure relief valve be installed on all gridded systems and downstream of all pressure-reducing valves. Available in 1" and 1-1/4" NPT and 2" Groove with all specifiable orifice sizes: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17/32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR), and K25.
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Almanya | Angola | Arjantin | Avustralya | Bahamalar |
Azerbaycan | Arnavutluk | Batı Sahara | Bolivya | Fiji | Belize |
Bangladeş | Avusturya | Benin | Brezilya | New Caledonia | Birleşik Devletler |
Bhutan | Belçika | Botswana | Ekvador | Papua Yeni Gine | Dominik Cumhuriyeti |
Birleşik Arap Emirlikleri | Beyaz Rusya | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Solomon Adaları | El Salvador |
Çin | Bosna Hersek | Burundi | Fransız Guyanası | Timor-Leste | Grönland |
Endonezya | Bulgaristan | Çad | Guyana | Vanuatu | Guatemala |
Ermenistan | Çek Cumhuriyeti | Cezayir | Kolombiya | Yeni Zelanda | Haiti |
Filipinler | Danimarka | Cibuti | Paraguay | Honduras | |
Filistin | Estonya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Peru | Jamaika | |
Güney Kore | Finlandiya | Ekvator Ginesi | Şili | Kanada | |
Gürcistan | Fransa | Eritre | Surinam | Kostarika | |
Hindistan | Hırvatistan | Esvatini̇ | Uruguay | Küba | |
Irak | Hollanda | Etiyopya | Venezuela | Meksika | |
İran | İngiltere | Fas | Nikaragua | ||
İsrail | İrlanda | Fildişi Sahili | Panama | ||
Japonya | İspanya | Gabon | Porto Riko | ||
Kamboçya | İsveç | Gambiya | |||
Katar | İsviçre | Gana | |||
Kazakistan | İtalya | Gine | |||
Kırgızistan | İzlanda | Guinea-Bissau | |||
Kuveyt | Karadağ | Güney Afrika | |||
Kuzey Kore | Kıbrıs | Güney Sudan | |||
Laos | Kuzey Makedonya | Kamerun | |||
Lübnan | Letonya | Kenya | |||
Malezya | Litvanya | Kongo | |||
Moğolistan | Lüksemburg | Lesotho | |||
Myanmar (Burma) | Macaristan | Liberya | |||
Nepal | Moldova | Libya | |||
Özbekistan | Norveç | Madagaskar | |||
Pakistan | Polonya | Malavi | |||
Sri Lanka | Portekiz | Mali | |||
Suriye | Romanya | Mısır | |||
Suudi Arabistan | Rusya | Moritanya | |||
Tacikistan | Sırbistan | Mozambik | |||
Tayland | Slovakya | Namibya | |||
Tayvan | Slovenya | Nijer | |||
Türkiye | Svalbard | Nijerya | |||
Türkmenistan | Ukrayna | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Umman | Yunanistan | Ruanda | |||
Ürdün | Senegal | ||||
Vietnam | Sierra Leone | ||||
Yemen | Somali | ||||
Sudan | |||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |