Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Andover Washed

Özgün ref.: AndoverWashed
Marka: Aggregate Industries
Ürün ailesi: Charcon Commercial Hard Landscaping
Ürün grubu: Andover Washed
Yayınlanma tarihi: 2018-11-07
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (9)

A premium quality washed block, Andover Washed is an ideal solution for prestigious modern or traditional schemes.

  • Available in a wide range colours 
  • Sustainable materials used in manufacture
  • Available as an permeable paver
  • Features a a pencil chamfer for a smoother riding surface
  • Range also includes step riser units


Ana malzeme: Concrete
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United Kingdom
Üretim yeri: United Kingdom

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Tanım: Concrete paving blocks
NBS Reference Kod: 20-14-15-16
NBS Reference Tanım: Concrete Paving Systems
OmniClass Numarası: 23-11 21 17 11 17
OmniClass Başlığı: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

İsim Değer
Base Setting Material Concrete
Colour Silver Grey ; Tuscan Porphyry ; Pink Granite ; Mid Grey ; Light Grey ; Heather Porphyry ; Dark Grey ; Anthracite Charcoal
Height 80 mm
Length 100 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Block and flag
Texture Washed
Width 100 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block and flag
Length 100 mm — 600 mm
Name Andover Washed
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Category Pr_25_90_60_17
Colour Silver Grey ; Tuscan Porphyry ; Pink Granite ; Mid Grey ; Light Grey ; Heather Porphyry ; Dark Grey ; Anthracite Charcoal
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block and flag
Finish Washed
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Andover Washed
Nominal Height 80 mm
Nominal Length 100 mm — 600 mm
Nominal Width 100 mm — 300 mm

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.