Publiko produktet
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Özellikler
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gasdetector
    • Ürün ailesiMedical pipeline system
    • Ürün grubuAlarm system
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)225
    • Genişlik (mm)164
    • Derinlik (mm)99
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiTıbbi - All
    • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
    • UNSPSC adıGas regulators
    • UNSPSC kodu40142201
    • Uniclass 2015 koduCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıGas distribution complexes
    • OmniClass numarası23-25 33 00
    • OmniClass başlığıMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II koduD3040
    • CSI UniFormat II başlığıDistribution Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İspanya